×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP

ID prodotto: ECUSB3S254F

Consente di aggiungere 2 porte a scomparsa USB 3.0 a un computer laptop dotato d’interfaccia ExpressCard

Caratteristiche
  • Design unico con fattore di forma a scomparsa

  • Due porte conformi allo standard USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento fino a 5 Gbps

  • Supporto di UASP per trasferimenti dei dati più efficaci

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0/1.x

  • Conforme a USB 3.0 con specifiche base 1.0 e xHCI 0.95

  • Conforme alla specifica PCI Express 2.0

  • Connettore di alimentazione CC esterno integrato (opzionale)

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:


Disponibile in
€ 46,54 EUR IVA esclusa
€ 55,85 IVA inclusa

ID: ECUSB3S254F

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore ExpressCard USB 3.0 a 2 porte a scomparsa ECUSB3S254F permette di aggiungere due porte USB 3.0 a un laptop dotato di ExpressCard.

La scheda USB 3.0 utilizza un design unico che permette l'inserimento a scomparsa in uno slot ExpressCard standard da 54 mm sul laptop creando un perfetto componente aggiuntivo che può essere lasciato installato in viaggio senza temere che eventuali urti danneggino la scheda o lo slot ExpressCard.

Ottimizzato con il supporto di UASP (USB Attached SCSI Protocol), questo controller USB 3.0 offre prestazioni fino al 70% più rapide della tradizionale USB 3.0 se utilizzato in combinazione con un box esterno con supporto di UASP (Nota: UASP richiede un sistema operativo compatibile). Utilizzando un protocollo più efficace rispetto alla normale USB classe BOT (Bulk-Only Transport), la tecnologia UASP ottimizza i trasferimenti consentendo l'elaborazione di più comandi contemporaneamente, aumentando in modo significativo le velocità di trasferimento e riducendo il tempo di attesa durante i trasferimenti di dati. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

La scheda SuperSpeed USB 3.0 supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps ed è compatibile all'indietro con lo standard USB 2.0 (con velocità fino a 480 Mbps) o USB 1.1/1.0 con velocità massime di 1,5/1,2 Mbps: l'accessorio per laptop perfetto per il collegamento di dispositivi USB sia nuovi che meno recenti.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows® 8, Server 2012 e Linux kernel 2.6.3 o versioni successive. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

UASP Speed Diagram

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

UASP Speed Diagram

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, schede USB 3.0 StarTech.com aggiuntive, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Il vantaggio StarTech.com
  • L'eccezionale design a scomparsa elimina la preoccupazione di danneggiare la ExpressCard a causa della sporgenza o di urti
  • Connettività SuperSpeed USB 3.0 con velocità fino a 5 Gbps, compatibile all'indietro con lo standard USB 2.0/1.x
  • Permette di risparmiare tempo con trasferimenti dei file fino al 70% più veloci rispetto alla tradizionale USB 3.0 se utilizzata con un host con supporto UASP
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003

Applicazioni
  • Per gli utenti che desiderano connettività USB senza scambiare gli adattatori delle altre ExpressCard, mantenendo la scheda installata nello slot
  • Gli utenti in viaggio possono lasciare installatati gli adattatori ExpressCard senza preoccuparsi di danneggiare la scheda o lo slot durante il trasporto.
  • Per connettere a un laptop dispositivi di archiviazione esterna USB 3.0 ad alte prestazioni
  • Consente di dotare un vecchio laptop della connettività USB 3.0
  • Consente di espandere le funzionalità del laptop con porte USB aggiuntive
Codici articolo:
Ingram Micro Italy V931503
UPC Code 065030843577
Garanzia
Warranty 2 Years
Hardware
ID chipset Renesas/NEC - µPD720200
Interfaccia USB 3.0
Porte 2
Tipo bus ExpressCard
Tipo scheda ExpressCard da 54 mm
Connettore/i
Porte esterne 2 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Femmina
Prestazioni
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003
Note/requisiti speciali
Nota La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus host. Se utilizzata con computer dotati di ExpressCard Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Se utilizzata con computer dotati di ExpressCard Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Available ExpressCard/54 slot
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5 mm [0.2 in]
Larghezza prodotto 54 mm [2.1 in]
Lunghezza prodotto 74 mm [2.9 in]
Peso prodotto 23.8 g [0.8 oz]
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Tensione di uscita 5 DC
Tipo presa A
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -65°C to 125°C (-85°F to 257°F)
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 135 g [4.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda USB 3.0 ExpressCard
1 - Cavo adattatore di alimentazione da USB a CC
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP
ECUSB3S2

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP

Consente di aggiungere due porte USB 3.0 al laptop tramite uno slot ExpressCard

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Scheda controller eSATA II ExpressCard a scomparsa da 34 mm a 1 porta
ECESATA1

Scheda controller eSATA II ExpressCard a scomparsa da 34 mm a 1 porta

Consente di montare una porta eSATA slim a scomparsa su un laptop dotato di slot ExpressCard

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Scheda controller eSATA II ExpressCard a scomparsa da 54 mm a 2 porte
ECESATA254F

Scheda controller eSATA II ExpressCard a scomparsa da 54 mm a 2 porte

Consente di installare 2 porte a scomparsa eSATA su un computer laptop, tramite slot ExpressCard/54

€ 40,99 IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa

Adattatore scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP
PEXUSB3S2

Adattatore scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP

Consente di dotare il vostro PC di porte USB di ultima generazione (fino a 10 volte più veloci)

€ 30,77 IVA esclusa
€ 36,92 IVA inclusa

Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna
PEXUSB3S11

Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna

Consente di aggiungere una porta interna e una porta esterna USB 3.0 SuperSpeed al PC

€ 40,82 IVA esclusa
€ 48,98 IVA inclusa

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

Cavo adattatore USB 3.0 SuperSpeed USB A a Micro B HDD - Cavo HDD esterno Micro B M/M da 30cm

Consente di collegare un disco rigido esterno USB 3.0 Micro USB al computer

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.