Hub industriale in metallo a 7 porte USB 3.0 SuperSpeed – Predisposto per il montaggio
ST7300USBMConsente di aggiungere 7 porte USB 3.0 montabili a parete/su guide DIN a un computer tramite una singola connessione USB
€ 165,59 IVA inclusa
L'hub USB 3.0 a 7 porte di tipo industriale ST7300USBM offre un metodo semplice per espandere l'attuale capacità USB di sistema aggiungendo 7 porte USB 3.0 SuperSpeed tramite una singola connessione host USB 3.0.
Progettato per offrire prestazioni elevate anche in ambienti operativi estremi, questo hub di tipo industriale prevede uno chassis robusto completamente in metallo che può essere montato in sicurezza sulla maggior parte delle superfici e delle pareti. In più l'hub comprende guide DIN opzionali utilizzabili per installazioni in apparecchiature a rack.
Conforme alla specifica USB 3.0 SuperSpeed, questo hub di tipo industriale supporta una larghezza di banda di 5 Gbps ed è compatibile all'indietro con le specifiche USB 2.0 e 1.x per il supporto simultaneo di periferiche USB meno recenti o persino sistemi più datati che non dispongono di uscite USB 3.0.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- Permette di aggiungere la capacità di connessione via USB 3.0 pur restando compatibile con i dispositivi dotati di USB 2.0/1.x, quindi di creare una soluzione versatile e completa per la connessione di periferiche USB
- Uno chassis completamente in metallo, staffe di montaggio incorporate nella struttura e la scelta del tipo di alimentazione rendono questo dispositivo versatile per la maggior parte degli ambienti
- Hub USB 3.0 con guide DIN opzionali per ambienti industriali o di sale server, per un posizionamento discreto ma facilmente accessibile
Caratteristiche:
- Conforme allo standard USB 3.0 SuperSpeed con supporto per larghezza di banda completa da 5 Gbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi e specifiche USB 2.0 e 1.x
- Protezione da sovracorrenti a 350 W per ogni porta
- Supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.1
- Supporti per cavi USB bloccabili a vite (venduti separatamente)
- Chassis interamente in metallo
- Staffe di montaggio incorporate nella struttura e guide DIN opzionali
- Include un blocco terminale a 2 cavi per alimentazione in entrata da 7 a 40 V CC adatto a dispositivi ad alta potenza
Applicazioni:
- Per l'installazione in postazioni in cui più porte USB 3.0 devono essere montate con sicurezza su un piano, ad esempio una parete o sotto una scrivania o in apparecchiature a rack
- Per espandere la capacità di connessione via USB 3.0 in ambienti soggetti a variazioni consistenti di temperatura o in cui possono avvenire danni alla struttura (ad es. in strutture industriali, come all'interno di una fabbrica)
- Per l'aggiunta di connessioni USB 3.0 in aree estremamente trafficate, in cui se i cavi USB vengono scollegati si verificano seri problemi
- Connessione di stampanti a livello industriale, apparecchiatura di monitoraggio/controllo di sensori, touchscreen, controller/macchine CNC
Codici articolo:
| Ingram Micro Italy | V932127 |
| UPC Code | 065030848756 |
Specifiche tecniche
| Garanzia | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Hardware | |
| ID chipset | Genesys Logic GL3520 |
| Interfaccia | USB 3.0 |
| Porte | 7 |
| Tipo bus | USB 3.0 |
| Connettore/i | |
| Tipo/i connettori | 1 - Blocco terminale (2 fili) |
| 1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Femmina | |
| 7 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Femmina | |
| Prestazioni | |
| Protezione da sovracorrenti | 350 W per porta |
| Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Software | |
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6 |
| Caratteristiche fisiche | |
| Altezza prodotto | 43.5 mm [1.7 in] |
| Colore | Nero |
| Larghezza prodotto | 55 mm [2.2 in] |
| Lunghezza prodotto | 122 mm [4.8 in] |
| Peso prodotto | 343 g [12.1 oz] |
| Tipo enclosure | Acciaio |
| Indicatori | |
| Indicatori LED | 1 - Alimentazione (verde) |
| Alimentazione | |
| Adattatore di alimentazione incluso | No |
| Ambientale | |
| Temperatura d'esercizio | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) |
| Umidità | 5% ~ 95% RH |
| Note/requisiti speciali | |
| Requisiti di sistema e cavi | Porta USB 3.0 disponibile |
| Informazioni confezione | |
| Peso spedizione (confezione) | 634 g [22.4 oz] |
| Quantità confezione | 1 |
| Contenuto della confezione | |
| Incluso nella confezione | 1 - Hub USB 3.0 |
| 1 - Cavo USB 3.0 (2 m) | |
| 1 - Blocco terminali | |
| 1 - Kit di montaggio su guida DIN | |
| 1 - Manuale di istruzioni | |
Prodotti correlati
Accessori
Driver e download
Manual(s):
- ST7300USBM.pdf
English
Data Sheet(s)
- ST7300USBM_Datasheet-IT.pdf
Italiano - ST7300USBM_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - ST7300USBM_Datasheet.pdf
English - ST7300USBM_Datasheet-ES.pdf
Español - ST7300USBM_Datasheet-FR.pdf
Français - ST7300USBM_Datasheet-NL.pdf
Nederlands


