Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit
USB31000SPermette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0
€ 69,59 IVA inclusa
L'adattatore Ethernet USB 3.0 a Gigabit USB31000S consente di aggiungere una singola porta Ethernet RJ45 a un sistema di computer dotato di USB con il supporto della connessione a reti Gigabit alla massima larghezza di banda a differenza degli adattatori USB 2.0.
Questo compatto adattatore di rete USB 3.0 è compatibile all'indietro con i sistemi di computer USB 2.0/1.x meno recenti (velocità limitata dal bus USB) ed è quindi l'adattatore di rete di ricambio o l'accessorio per laptop ideale. Con il supporto di funzioni quali frame Jumbo, tagging VLAN e Wake on LAN (WOL), l'adattatore offre una soluzione versatile per la rete Gigabit agli utenti domestici e business.
L'adattatore Gigabit USB 3.0 USB31000S è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.
Il vantaggio StarTech.com
- Compatibile con reti Ethernet da 10/100/1000 Mbps e alimentato tramite USB per una maggiore versatilità e portabilità come componente aggiuntivo o sostitutivo
- Grazie all'utilizzo della checksum integrata e di Large Send Offload oltre che dei frame Jumbo, l'adattatore USB Gigabit permette di conservare le risorse di sistema
- Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Caratteristiche:
- L'adattatore USB A RJ45 supporta le reti Gigabit tramite USB 3.0
- Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
- Alimentato direttamente dalle porte USB
- Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
- Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
- Supporto di frame Jumbo
- Supporto di Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
- Indicatori LED attività e connessione
- Design compatto e leggero per la massima portabilità
Applicazioni:
- Aggiunge le funzionalità Ethernet Gigabit a un desktop o laptop senza dover aprire il computer o occupare uno slot di espansione disponibile
- Consente di sostituire un adattatore di rete integrato non funzionante con una connessione Gigabit Ethernet USB esterna senza aprire il case del computer desktop o laptop
- Consente il collegamento del PC laptop a una rete Gigabit o a una dorsale: ideale per uffici domestici o di piccole dimensioni, applicazioni della rete aziendale o per il gioco in rete
- Permette di trasferire file di notevoli dimensioni tramite la rete grazie all'accesso a velocità Gigabit effettive che gli adattatori USB 2.0 non possono fornire
Codici articolo:
| Ingram Micro Italy | V932091 |
| UPC Code | 065030848404 |
Specifiche tecniche
| Garanzia | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Hardware | |
| ID chipset | ASIX AX88179 |
| Interfaccia | RJ45 (Gigabit Ethernet) |
| Porte | 1 |
| Standard del settore | IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az |
| Tipo bus | USB 3.0 |
| Connettore/i | |
| Tipo/i connettori | 1 - RJ-45 Femmina |
| 1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Maschio | |
| Prestazioni | |
| Auto MDIX | Sì |
| Distanza max | 100 m / 330 ft |
| Reti compatibili | 10/100/1000 Mbps |
| Supporto modalità Full Duplex | Sì |
| Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Software | |
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS 10.6 - 10.8 Linux Kernel 2.6.14 - 3.5.0 |
| Caratteristiche fisiche | |
| Altezza prodotto | 15.5 mm [0.6 in] |
| Colore | Nero |
| Larghezza prodotto | 26 mm [1 in] |
| Lunghezza prodotto | 67 mm [2.6 in] |
| Peso prodotto | 27 g [1 oz] |
| Tipo enclosure | Plastica |
| Indicatori | |
| Indicatori LED | 1 - Attività (giallo) |
| 1 - Connessione (verde) | |
| Alimentazione | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB |
| Ambientale | |
| Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Umidità | <80% RH |
| Note/requisiti speciali | |
| Requisiti di sistema e cavi | Porta USB disponibile |
| Informazioni confezione | |
| Peso spedizione (confezione) | 122 g [4.3 oz] |
| Quantità confezione | 1 |
| Contenuto della confezione | |
| Incluso nella confezione | 1 - Adattatore Gigabit USB 3.0 |
| 1 - CD con i driver | |
| 1 - Manuale di istruzioni | |
Prodotti correlati
Adattatore di rete NIC compatto nero USB 2.0 a Gigabit Ethernet
Consente di aggiungere una connessione Ethernet Gigabit a qualsiasi PC o notebook dotato di connessione USB 2.0Adattatore di rete NIC USB 2.0 a Ethernet Gigabit
Consente di aggiungere Ethernet Gigabit a qualsiasi PC o notebook dotato di connessione USB 2.0.Adattatore di rete Ethernet compatto 10/100 Mbps USB 2.0 colore nero
Permette di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mb/sec a qualsiasi computer dotato di porta USBScheda di rete NIC ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet 1 porta
Consente di aggiungere una connessione di rete Gigabit a qualsiasi notebook o desktop compatibile con ExpressCardScheda adattatore di rete NIC ExpressCard Dual Port Gigabit Ethernet 1 porta per laptop
Consente di aggiungere 2 porte Ethernet Gigabit a un computer laptop, tramite slot ExpressCardAdattatore scheda di rete NIC mini PCI Express Gigabit Ethernet
Consente di aggiungere 1 porta RJ45 Gigabit tramite slot Mini PCI ExpressScheda di rete NIC PCI Express Gigabit Ethernet a 1 porte
Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI ExpressScheda adattatore di rete Ethernet Gigabit 10/100/1000 32 Bit PCI a 1 porta
Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCIAdattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R
Consente di aggiungere una connessione Wireless N a un computer desktop o laptop, tramite porta USBAccessori
Adattatore scheda ExpressCard USB 3.0 SuperSpeed a scomparsa 1 porta
Consente il montaggio a scomparsa di un adattatore ExpressCard USB 3.0 allo slot ExpressCard del laptopAdattatore scheda ExpressCard USB 3.0 SuperSpeed a 2 porte
Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 al computer laptop tramite slot ExpressCardAdattatore scheda ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa a 2 porte
Consente di aggiungere 2 porte a scomparsa USB 3.0 a un computer laptop dotato d’interfaccia ExpressCardAdattatore scheda Mini PCI Express a 2 porte USB 3.0 SuperSpeed
Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 tramite slot Mini PCI ExpressAdattatore scheda PCI Express a 2 porte USB 3.0 SuperSpeed
Consente di dotare il vostro PC di porte USB di ultima generazione (fino a 10 volte più veloci)Scheda PCI Express USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte con alimentazione SATA
Consente di aggiungere 4 porte USB 3.0 a computer desktop dotati di slot d'espansione PCI ExpressAdattatore scheda USB 3.0 SuperSpeed PCI a 2 porte
Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 a un computer desktop dotato di slot PCIDriver e download
Driver(s):
- ASIX_AX88179.zip
Versions: Win: 1.16.5.0; Mac: 1.3.0 - ReleaseNotes.txt
Manual(s):
- USB31000S_SW-DE.pdf
Deutsch - USB31000Sx.pdf
English
Data Sheet(s)
- USB31000S_Datasheet-IT.pdf
Italiano - USB31000S_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - USB31000S_Datasheet.pdf
English - USB31000S_Datasheet-ES.pdf
Español - USB31000S_Datasheet-FR.pdf
Français - USB31000S_Datasheet-NL.pdf
Nederlands