Dock duplicatore portatile per dischi rigidi indipendente eSATA USB a SATA
SATDUPUEEUConsente di clonare Hard Disk SATA da 2,5” a 3,5” in modo dinamico, senza la necessità di una connessione a un computer host
€ 68,39 IVA inclusa
Il duplicatore per dischi rigidi SATA portatile SATDUPUEEU, con USB ed eSATA, rappresenta una semplice soluzione hardware per duplicare/clonare un disco rigido SATA ma può anche essere collegato a un computer desktop o laptop e usato come dock per disco rigido esterno.
Nella sua funzione di duplicatore di dischi rigidi indipendente, SATDUPUEEU può creare un clone esatto dei settori, 1:1, da un disco a un altro, comprese le informazioni e tutti i dati sul settore di avvio e le partizioni, a una velocità di 72 MBps; nella funzione di dock per dischi rigidi esterni è in grado di supportare l'installazione plug-and-play e può essere connesso a un computer host sia tramite USB 2.0 che eSATA, offrendo velocità di trasferimento dei dati rispettivamente fino a 480 Mbps o 3 Gbps. È possibile utilizzare unità con capacità elevate (testate fino a 4 TB per unità da 3,5" e fino a 1 TB per unità da 2,5" per alloggiamento) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.
Il vantaggio StarTech.com
- Operazione di clonazione indipendente con indicatore LED di avanzamento, per la creazione di copie 1:1 di dischi rigidi senza alcuna connessione al computer host
- Passaggio dal duplicatore a connettività alla docking station via USB o eSATA mentre è in funzione, con la sola pressione di un pulsante, per consentire al computer connesso di leggere/scrivere i dischi
- Un design unico e compatto, che si adatta al palmo di una mano, per semplicità d'uso e la massima portabilità
Caratteristiche:
- Copia indipendente settore per settore
- Pulsante per commutazione tra modalità duplicatore e docking station
- Fattore di forma compatto e portatile
- Interfaccia host singola eSATA conforme a SATA revisione 2, con supporto per velocità di trasferimento fino a 3 Gbps
- Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
- Barra di avanzamento con LED per controllare lo stato della duplicazione
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta Hard Disk Drive (HHD) o Solid State Drive (SSD) da 2,5" o 3,5"
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
Applicazioni:
- Per investigatori forensi che devono effettuare clonazioni/imaging dei settori di un disco, per creare una replica esatta di un'unità sorgente in una differente
- Per i professionisti che devono creare backup identici quando l'integrità dei dati è un fattore importante, come nel recupero dei dati
- Accesso rapido ai dati da un'unità, senza dover eseguire installazioni interne in un sistema o in una enclosure
- Per i tecnici che necessitano di accedere a dischi rigidi scoperti per backup/ripristino o di passare regolarmente tra una unità e l'altra
- Per i tecnici che necessitano di funzionalità di duplicazione e/o di una docking station di dischi rigidi in mobilità
Codici articolo:
| Ingram Micro Italy | V931558 |
| UPC Code | 065030843386 |
Specifiche tecniche
| Garanzia | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Hardware | |
| Interfaccia | USB 2.0 & eSATA |
| Numero di unità | 2 |
| Dimensioni unità | 2.5in & 3.5in |
| Tipo unità | SATA |
| ID chipset | JMicron - JMB352U |
| Connettore/i | |
| Connettori unità | 2 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle |
| Connettori host | 1 - eSATA (7 pin; Data) Plug |
| 1 - USB Mini-B (5 pin) Femmina | |
| Prestazioni | |
| Tipo e velocità | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
| SATA II (3 Gbps) | |
| Capacità max unità | Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 5400 RPM per alloggiamento (8 TB totali) e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 5400 RPM (2 TB totali) |
| Cicli di inserimento | 15, 000 Cycles |
| Software | |
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8 Linux |
| Caratteristiche fisiche | |
| Colore | Nero |
| Tipo enclosure | Plastica |
| Lunghezza prodotto | 80 mm [3.1 in] |
| Larghezza prodotto | 70 mm [2.8 in] |
| Altezza prodotto | 16.3 mm [0.6 in] |
| Peso prodotto | 45 g [1.6 oz] |
| Indicatori | |
| Indicatori LED | 1 - Barra di avanzamento/Attività unità (Verde) |
| 1 - Indicatore modalità (Verde - JBOD, Rosso - Duplicazione) | |
| 2 - Rilevamento unità (verde) | |
| Alimentazione | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Tensione ingresso | 110 ~ 240 AC |
| Corrente ingresso | 1000 mA |
| Tensione di uscita | 12/5 DC |
| Corrente di uscita | 2A |
| Ambientale | |
| Temperatura d'esercizio | 5°C to 80°C (41°F to 176°F) |
| Temperatura di conservazione | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
| Umidità | 8% ~ 90% RH |
| Note/requisiti speciali | |
| Requisiti di sistema e cavi | Porta USB o eSATA |
| Nota | In caso di duplicazione, l'unità di destinazione deve essere di capacità equivalente o superiore all'unità sorgente.
Se l'unità sorgente contiene una partizione EISA (Extended Industry Standard Architecture), è necessario rimuoverla prima di iniziare la duplicazione. Il funzionamento di eSATA con due dischi rigidi installati richiede un controller host eSATA con il supporto del moltiplicatore di porte. Se la porta eSATA host non supporta il moltiplicatore di porte, verrà rilevata una sola unità. |
| Informazioni confezione | |
| Quantità confezione | 1 |
| Peso spedizione (confezione) | 560 g [19.8 oz] |
| Contenuto della confezione | |
| Incluso nella confezione | 1 - Duplicatore portatile |
| 1 - Cavo USB 2.0 - 1 m | |
| 1 - Adattatore di alimentazione | |
| 1 - Manuale di istruzioni | |
Prodotti correlati
Dock duplicatore per dischi rigidi indipendente USB a IDE SATA
Consente di duplicare Hard Disk IDE o SATA da 2,5" o 3,5"Unità duplicatore per dischi rigidi indipendente eSATA USB a SATA
Consente di duplicare esattamente un Hard Disk SATA da 2,5" o 3,5", senza difficoltà e senza disporre di un computerAccessori
Cavo schermato eSATA esterno, 90 cm M/M
Consente di collegare dispositivi di archiviazione esterna SATA al computer laptop o desktopAdattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5'' o 3,5'' per dock HDD
Consente di utilizzare Hard Disk da 2,5” o 3,5” con una docking station per HDD SATACavo mini USB 2.0 15 cm - A a mini B
Ottime performance di trasferimento dei file per il riproduttore MP3, PDA o videocamera digitale con connessione Mini USBCavo mini USB 2.0 30,4 cm - A a mini B - M/M
Cavo Mini USB corto, compatto ed economico, perfetto per collegare e sincronizzare dispositivi Blackberry, telefoni cellulari e fotocamereCavo combo USB a Micro USB e Mini USB da 90 cm ca. - A a B
Il cavo combo USB 2.0 consente di ricaricare o sincronizzare dispositivi mobili Micro o Mini USBDriver e download
Manual(s):
- SATDUPUEEU.pdf
English
Data Sheet(s)
- SATDUPUEEU_Datasheet-IT.pdf
Italiano - SATDUPUEEU_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - SATDUPUEEU_Datasheet.pdf
English - SATDUPUEEU_Datasheet-ES.pdf
Español - SATDUPUEEU_Datasheet-FR.pdf
Français - SATDUPUEEU_Datasheet-NL.pdf
Nederlands