×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Cavo combo corto 65 cm connettore dock Apple® 30 pin oppure Micro USB a USB per iPhone / iPod / iPad

ID prodotto: USB2UBADC1M

Un solo cavo per sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone®, iPod® o iPad®

Caratteristiche
  • 1 connettore dock Apple® (30 pin)

  • 1 connettore maschio USB ‘A’

  • 1 connettore micro USB ‘B’

  • Struttura resistente

  • Connettori di alta qualità adatti per frequenti collegamenti/scollegamenti da/verso iPhone®, iPod® o iPad® e dispositivi Micro USB

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:


Disponibile in

Aggiornamento Prezzi

€ 14,99 EUR IVA esclusa
€ 17,99 IVA inclusa

ID: USB2UBADC1M

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il connettore dock Apple® (30 pin) USB2UBADC1M/cavo combo Micro USB a USB (65 cm) offre una soluzione semplice e affidabile per il collegamento di dispositivi digitali mobili dotati di micro USB o iOS al computer per la sincronizzazione o la ricarica.

Per ricaricare i dispositivi e sincronizzare i dati tra il computer e l'iPhone®/iPad®/iPod® o i dispositivi Micro USB, il cavo presenta un connettore combinato Micro USB e un connettore dock a un'estremità e un connettore maschio USB standard all'altra permettendo il collegamento diretto (o attraverso un dock) alla porta USB del computer. Per ricaricare semplicemente il dispositivo, collegarlo a un adattatore di alimentazione USB a muro.

Questo resistente cavo è conforme agli standard Apple MFi ed essendo dotato della nostra garanzia a vita, assicura prestazioni affidabili.

Nota: Se la porta USB del computer non fornisce alimentazione sufficiente e sull'iPad o un altro dispositivo portatile viene visualizzato il messaggio di mancata ricarica “Not Charging”, è possibile utilizzare questo cavo dock 30 pin/Micro USB a USB da 65 cm con l'adattatore di ricarica rapida USB 2.0 (USB2CHADP) per caricare velocemente i dispositivi.

Il vantaggio StarTech.com
  • Completamente compatibile con tutti i dispositivi iPod®/iPhone®/iPad® e dispositivi Micro USB
  • Il design del cavo tutto in uno consente di ricaricare dispositivi Apple® o Micro USB ovunque ci si trovi da computer, da un caricatore USB a parete oppure da un caricatore USB per auto
  • Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
  • Sostituisce un cavo USB danneggiato o smarrito per iPhone®/iPod®/iPad® o dispositivi digitali mobili Micro USB
  • Si consiglia l'acquisto di un cavo aggiuntivo da tenere a portata di mano per la sincronizzazione/ricarica di dispositivi Apple® o Micro USB da una seconda postazione
Codici articolo:
Ingram Micro Italy V931966
UPC Code 065030847193
Garanzia
Warranty Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB A (4 pin) Maschio
Connettore B 1 - Connettore dock Apple (30 pin) Maschio
1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8 mm [0.3 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 26 mm [1 in]
Lunghezza cavo 0.7 m [2.1 ft]
Lunghezza prodotto 0.7 m [2.1 ft]
Peso prodotto 24 g [0.8 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Connettore Apple® Dock a cavo USB combo
Certificazioni
Cavo connettore dock Apple® 30 pin da 30 cm a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC30CM

Cavo connettore dock Apple® 30 pin da 30 cm a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Consente di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® con un minore ingombro

€ 13,99 IVA esclusa
€ 16,79 IVA inclusa

Cavo connettore dock Apple® 30 pin da 1 m a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC1M

Cavo connettore dock Apple® 30 pin da 1 m a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple®, anche all'interno di una custodia protettiva

€ 13,99 IVA esclusa
€ 16,79 IVA inclusa

Cavo lungo connettore dock Apple® 30 pin a USB per iPhone / iPod / iPad 3 m con connettore a gradino
USB2ADC3M

Cavo lungo connettore dock Apple® 30 pin a USB per iPhone / iPod / iPad 3 m con connettore a gradino

Consente di caricare e sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® a distanze maggiori (fino a 3 m) e senza sprecare tempo, anche all'interno di una custodia protettiva

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Adattatore di ricarica rapida USB 2.0 A ad A - M/F
USB2CHADP

Adattatore di ricarica rapida USB 2.0 A ad A - M/F

Permette di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili quali tablet (iPad, Samsung e così via) o smartphone da qualsiasi porta USB 2.0

€ 13,99 IVA esclusa
€ 16,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.