×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Cavo Thunderbolt 3 m - M/M

ID prodotto: TBOLTMM3M

Consente il collegamento di dispositivi Thunderbolt™ anche a grandi distanze

Caratteristiche:
  • Compatibile con le specifiche Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2

  • Supporta l'alimentazione tramite cavo per dispositivi Thunderbolt alimentati tramite bus

  • Consente la condivisione di file peer-to-peer nativa, se supportata dal sistema operativo

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:


€ 60,00 EUR IVA esclusa
€ 72,00 IVA inclusa

ID: TBOLTMM3M

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro
negozio europeo online oggi!

Questo cavo Thunderbolt™ da 3 m offre un'affidabile soluzione di elevata qualità per sfruttare al meglio la velocità e la potenza della tecnologia Thunderbolt combinando dati e video in un solo cavo dalle prestazioni eccezionali.

TBOLTMM3M supporta dispositivi Thunderbolt 1 (10 Gbps) e Thunderbolt 2 (20 Gbps) e permette il collegamento a margherita di dispositivi compatibili. Inoltre, con la funzione di trasferimento dati bidirezionali e il supporto dell'alimentazione (per dispositivi alimentati tramite bus), questo cavo Thunderbolt offre le prestazioni affidabili necessarie per connessioni ottimali.

Questo cavo di alta qualità è appositamente progettato per offrire una soluzione affidabile per i collegamenti di dispositivi fino a 3 m di distanza grazie alla lunghezza del cavo sufficiente per il posizionamento di dispositivi compatibili in base alle necessità dell'utente.

Dotato della nostra garanzia del produttore di 2 anni.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di posizionare i dispositivi Thunderbolt secondo le necessità dell'utente, fino a una distanza massima di 3 metri
  • Massima affidabilità, con garanzia StarTech.com di 2 anni
Applicazioni
  • Consente il collegamento di un box per disco rigido esterno dotato di Thunderbolt o un array RAID
  • Consente di collegare due computer Mac® dotati di Thunderbolt per i trasferimenti di file Target Disk Mode
  • Permette il collegamento di un MacBook Pro® dotato di Thunderbolt a un iMac® per utilizzare l'iMac come display del MacBook Pro
Codici articolo:
Ingram Micro Italy V931953
UPC Code 065030848060
Garanzia
Warranty 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - Thunderbolt™ (20-pin) Maschio
Connettore B 1 - Thunderbolt™ (20-pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 34 AWG
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 0.1 kg [0.3 lb]
Informazioni confezione
Quantità confezione 1
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Thunderbolt 3 m - M/M
Certificazioni
Cavo Thunderbolt 50 cm - M/M
TBOLTMM50CM

Cavo Thunderbolt 50 cm - M/M

Consente il collegamento di dispositivi Thunderbolt™ con un minore ingombro

€ 30,00 IVA esclusa
(€ 36,00 IVA inclusa)

Cavo Thunderbolt 1 m - M/M
TBOLTMM1M

Cavo Thunderbolt 1 m - M/M

Consente il collegamento di dispositivi Thunderbolt™

€ 38,00 IVA esclusa
(€ 45,60 IVA inclusa)

Cavo Thunderbolt 2 m - M/M
TBOLTMM2M

Cavo Thunderbolt 2 m - M/M

Consente il collegamento di dispositivi Thunderbolt™

€ 39,00 IVA esclusa
(€ 46,80 IVA inclusa)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.