×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a VGA - 2048 x 1152

ID prodotto: USB32VGAE

Consente di collegare un display VGA attraverso SuperSpeed USB 3.0 per una rapida soluzione esterna per più monitor con risoluzioni fino a 2048x1152

Caratteristiche
  • Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps) compatibile all'indietro con USB 2.0

  • Supporta risoluzioni fino a 2048x1152

  • Installazione semplice e rapida

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

  • È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale

  • Il software dei driver supporta la rotazione del display

  • Supporta l'interfaccia Windows® Aero

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:


Disponibile in
€ 87,99 EUR IVA esclusa
€ 105,59 IVA inclusa

ID: USB32VGAE

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore USB 3.0 a VGA USB32VGAE trasforma una porta USB 3.0 disponibile in un'uscita VGA con il supporto di video ad alta risoluzione (fino a 2048x1152): una comoda soluzione video esterna che semplifica l'aggiunta di funzionalità multi-monitor a un computer desktop o laptop con USB 3.0 (prestazioni ottimali dal collegamento USB 3.0, compatibile all'indietro con USB 2,0). Potenziando l'interfaccia USB 3.0 SuperSpeed a banda larga (fino a 5 Gbps), l'adattatore funge da scheda grafica esterna per offrire senza problemi contenuti video ad alta risoluzione sul display VGA; l'adattatore può essere utilizzato per clonare il desktop principale visualizzando la stessa immagine su ogni display o per estendere il desktop al fine di raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito. Requisiti di sistema consigliati: CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata) RAM: 4 GB o superiore
Il vantaggio StarTech.com
  • La conversione da USB 3.0 SuperSpeed a VGA offre una maggiore larghezza di banda per contenuti video ad alta risoluzione senza problemi
  • Il dispositivo esterno alimentato tramite USB offre il modo più semplice per aggiungere funzionalità grafiche aggiuntive al sistema senza dover aprire il case o rinunciare alle garanzie del sistema
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Drivers are WHQL certified

Applicazioni
  • Permette di aggiungere un display VGA secondario ed estendere il desktop senza dover aprire il computer per installare una nuova scheda video
  • Consente di collegare più monitor VGA a un solo computer per creare entusiasmanti presentazioni multimediali
  • È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC alla televisione per riprodurre fotografie e filmati di famiglia.
  • Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.
  • Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.
  • Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.
  • Si tratta di soluzione compatta e leggera per professionisti in viaggio che utilizzano PC laptop poiché permette il collegamento a un display/proiettore secondario.
Codici articolo:
Ingram Micro Italy V931741
UPC Code 065030846042
Garanzia
Warranty 2 Years
Hardware
ID chipset MCT Trigger 5 T5-302A
Memoria 16MB DDR II
Pass-through USB No
Standard del settore SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 2048x1152
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin; D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Drivers are WHQL certified
Note/requisiti speciali
Nota Permette il collegamento di massimo cinque adattatori USB32VGAE su un singolo PC. Consultare il manuale per i requisiti di sistema.
Requisiti di sistema e cavi 1~2 display USB
Applicazioni da ufficio:
CPU: i3 Dual core 2.8 GHz
RAM: 2GB o superiore

Video Full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15.5 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 43.5 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 160 mm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 78 mm [3.1 in]
Peso prodotto 300 g [10.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Umidità <85% RH senza condensa
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.4 kg [0.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB 3.0 a VGA
1 - CD con i driver
1 - Guida per l'installazione
Certificazioni
Adattatore scheda video estensione multi-monitor USB 3.0 a HDMI®/DVI - 1920x1080
USB32HDE

Adattatore scheda video estensione multi-monitor USB 3.0 a HDMI®/DVI - 1920x1080

Consente di collegare un display HDMI®, tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed per una rapida soluzione multimonitor esterna HD a 1080p

€ 91,99 IVA esclusa
€ 110,39 IVA inclusa

Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M
USB2DVIMM6

Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M

La soluzione che consente di aggiungere facilmente un display, con un unico cavo USB

€ 131,08 IVA esclusa
€ 157,30 IVA inclusa

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900
USB2VGAE2

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900

La soluzione economica per ampliare le possibilità di collegare display DVI

€ 61,05 IVA esclusa
€ 73,26 IVA inclusa

Modulo di estensione HDMI® over IP con audio
IPUSB2HD2

Modulo di estensione HDMI® over IP con audio

Consente di collegare e condividere un display HDMI® o proiettore attraverso una rete IP

€ 208,33 IVA esclusa
€ 250,00 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.